Pubblica i tuoi prodotti
Jazz Wall hung bidet 545x360
Jazz Wall hung bidet 545x360
    Gala
    Archiviato

    Jazz Wall hung bidet 545x360

    Wall hung bidet.

    Wall-hung bidet with a modern design and soft lines that bring a youthful touch to your bahtroom. Wall support frame option available.

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico2836201
    • Famiglia di prodottoJazz
    • Gruppo di famigliaBidet
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2017-09-14
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)400
    • Larghezza (mm)545
    • Profondità (mm)360
    Relativo a
    • Materiale principalePorcellana vetrificata
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bidet
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_06_11
    • Descrizione Uniclass 2015Bidets
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 13.19
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Bidets
    • Numero OmniClass23-31 23 00
    • Titolo OmniClassBidets
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures