Pubblica i tuoi prodotti
Slim Over-counter Wash-basin 500x330
Slim Over-counter Wash-basin 500x330
    Gala
    Archiviato

    Slim Over-counter Wash-basin 500x330

    Over-counter Wash-basin without tap hole.

    Inspired by tradition, this is the return of the basins with fine walls without chambers and sharp edges. A display of lightness and technique enveloped in beauty and style.

    Voce di capitolato
    • Glazed on four sides. Installation with up-down valve.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico2924001
    • Famiglia di prodottoSlim
    • Gruppo di famigliaWashbasin
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2017-07-21
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)130
    • Larghezza (mm)500
    • Profondità (mm)330
    Relativo a
    • Materiale principalePorcellana vetrificata
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Lavabi & Lavelli
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Descrizione Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 16.16
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
    • Numero OmniClass23-31 13 00
    • Titolo OmniClassSinks