Pubblica i tuoi prodotti
Eos Wash-basin 395x395 mm.
Eos Wash-basin 395x395 mm.
Eos Wash-basin 395x395 mm.
    Gala
    Archiviato

    Eos Wash-basin 395x395 mm.

    Over-counter Wash-basin square without tap hole.

    Options: Over-counter Wash-basin rectangular, glazed on all four sides, Over-counter Wash-basin oval without tap hole, Over-counter Wash-basin rectangular without tap hole, Over-counter Wash-basin round without tap hole.

    Square over-counter wash-basin, without tap hole. Due to its size it is perfect to place two wash-basins on the same countertop.

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico34040
    • Famiglia di prodottoEos
    • Gruppo di famigliaWashbasin
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2015-04-01
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)119
    • Larghezza (mm)395
    • Profondità (mm)395
    Relativo a
    • Materiale principalePorcellana vetrificata
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Lavabi & Lavelli