Pubblica i tuoi prodotti
Nura Mirror 800x800
Nura Mirror 800x800
Nura Mirror 800x800
    Gala
    Archiviato

    Nura Mirror 800x800

    Mirror Nura 80x80 cm. 4 mm. Mirror with PVC edging in aluminium finish.
    Voce di capitolato
    • Technical features: - Body and front in melamine board with PVC edging. Finishes: gloss white lacquer. 2 doors. - Optional leg supports. - Column unit: 1 door. Self-closing hinges. Reversible. - Mirrors: 80 x 80 cm. and 60 x 80 cm. 4 mm. mirror glass with PVC edging in aluminium finish. - Lighting: anodized extruded aluminium profile in matt finish. Two 33-watt halogen lamps Ip44.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico3846900
    • Famiglia di prodottoNura
    • Gruppo di famigliaFurniture
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2017-09-14
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)24
    • Larghezza (mm)800
    • Profondità (mm)800
    Relativo a
    • Materiale principaleVetro
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Specchi
    • Clasificazione IFCMobilia
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Codice UNSPSC56
    • Codice Uniclass 2015Pr_25_71_53_06
    • Descrizione Uniclass 2015Bathroom mirrors
    • Codice CSI MasterFormat 201408 83 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Mirrors
    • Numero OmniClass23-21 37 13 15
    • Titolo OmniClassMirrors
    • Codice CSI UniFormat IIE20
    • Titolo CSI UniFormat IIFURNISHINGS