Pubblica i tuoi prodotti
Kirei Two-piece built-in single lever basin mixer
Gala
Archiviato

Kirei Two-piece built-in single lever basin mixer

Two-piece built-in single lever basin mixer.
23 cm. spout.

Two-piece built-in single lever basin mixer, only with small trimming plates, with no visible screws. A solution with a trendy design, especially suitable for narrow ledges with no space for tap holes or for wash-basins with high edges.

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico3877300
  • Famiglia di prodottoKirei
  • Gruppo di famigliaTaps
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2017-09-14
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleCromato
  • Progettato inSpagna
  • Prodotto inSpagna
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori