Pubblica i tuoi prodotti
Kirei Single lever kitchen mixer
Kirei Single lever kitchen mixer
    Gala
    Archiviato

    Kirei Single lever kitchen mixer

    Single lever kitchen mixer.
    Rotating spout.
    3/8” flexible connection hose.

    Single lever kitchen mixer Kirei, a model with an excellent combination of design, functionality and versatility.

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico3878200
    • Famiglia di prodottoKirei
    • Gruppo di famigliaTaps
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2017-07-21
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleCromato
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectCucina - Cucina - Rubinetti & Miscelatori
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Nome UNSPSCOffice Equipment and Accessories and Supplies
    • Codice UNSPSC44
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
    • Descrizione Uniclass 2015Sink taps
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numero OmniClass23-31 11 00
    • Titolo OmniClassFaucets
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures