Pubblica i tuoi prodotti
Cosmo Built-in single lever bath/shower mixer.
Gala
Archiviato

Cosmo Built-in single lever bath/shower mixer.

Built-in single lever bath / shower mixer.

With 27 cm spout. Optional shower set: Cylindrical hand shower, 175 cm flexible shower hose and cylindrical holder for hand shower.

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico38893
  • Famiglia di prodottoCosmo
  • Gruppo di famigliaTaps
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2015-04-01
  • Numero di versione1
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Codice Uniclass 2015Pr_60_75_08_54
  • Descrizione Uniclass 2015Mixers
  • Codice CSI MasterFormat 201441 14 33
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Mixers
  • Numero OmniClass23-31 11 00
  • Titolo OmniClassFaucets