Pubblica i tuoi prodotti
Balance Single lever Wash-basin mixer. Pop-up waste.
Balance Single lever Wash-basin mixer. Pop-up waste.
    Gala
    Archiviato

    Balance Single lever Wash-basin mixer. Pop-up waste.

    Single lever wash-basin with pop-up waste.

    Eco-friendly cartridge 3/8”
    Flexible connection hoses.
    Eco-friendly aerator with flow limiter.

    Excellent combination of design and functionality in the BALANCE single lever wash-basin mixer.
    It includes eco-friendly cartridge and anti-vandal aerator. The combination of both in the same piece allows water savings of 60%. It also includes the energy smile technology that also allows energy savings.

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico39311
    • Famiglia di prodottoBalance
    • Gruppo di famigliaTaps
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2015-04-01
    • Numero di versione1
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice Uniclass 2015Pr_60_75_08_54
    • Descrizione Uniclass 2015Mixers
    • Codice CSI MasterFormat 201441 14 33
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Mixers
    • Numero OmniClass23-31 11 00
    • Titolo OmniClassFaucets