Pubblica i tuoi prodotti
Balance Single lever bidet mixer.
Gala

Balance Single lever bidet mixer.

Single lever bidet mixer.

Eco-friendly cartridge 3/8”
Flexible connection hoses.
Eco-friendly aerator with flow limiter.
Installation with up-down valve.

BALANCE single lever bidet mixer with an elegant tubular design.
It includes eco-friendly cartridge. It also includes the energy smile technology that allows energy savings.

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico39313
  • Famiglia di prodottoBalance
  • Gruppo di famigliaTaps
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2015-04-01
  • Numero di versione1
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Codice Uniclass 2015Pr_60_75_08_54
  • Descrizione Uniclass 2015Mixers
  • Codice CSI MasterFormat 201441 14 33
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Mixers
  • Numero OmniClass23-31 11 00
  • Titolo OmniClassFaucets