Pubblica i tuoi prodotti
ODRA 3995000 Single lever shower mixer
ODRA 3995000 Single lever shower mixer
    Gala

    ODRA 3995000 Single lever shower mixer

    Built-in single lever shower mixer (2 outlets)
    Voce di capitolato
    • Simple, clean and minimalistic lines, which provide a modern style making the most of space. Suggested optional accessories: - 39136 Round overhead rain shower Ø 20 cm with limescale protection ‘easy clean’ - 39158 Cylindrical wall arm - 48355 Ergonomic Ø 10 cm hand shower with limescale protection “easy clean” 3 functions - 39200 Water inlet and hand shower holder - 39746 170 cm flexible shower hose
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico3995000
    • Famiglia di prodottoTap Fittings
    • Gruppo di famigliaODRA
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-05-05
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleCromato
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
    • Clasificazione IFCValvola
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Descrizione Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numero OmniClass23-31 11 00
    • Titolo OmniClassFaucets
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures