Pubblica i tuoi prodotti
ODRA Single lever kitchen mixer. Lower rotating spout
Gala

ODRA Single lever kitchen mixer. Lower rotating spout

Single lever kitchen mixer
Voce di capitolato
  • Single-lever kitchen mixer with cold start and lower rotating spout, simple lines, soft and perfect curves that provide balance to any space. 3/8” flexible connection hose.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico3995200
  • Famiglia di prodottoTap Fittings
  • Gruppo di famigliaODRA
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2022-05-05
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleCromato
  • Progettato inSpagna
  • Prodotto inSpagna
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectCucina - Cucina - Rubinetti & Miscelatori
  • Clasificazione IFCValvola
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Codice UNSPSC301815
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
  • Descrizione Uniclass 2015Sink taps
  • Codice CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Numero OmniClass23-31 11 00
  • Titolo OmniClassFaucets
  • Codice CSI UniFormat IID2010
  • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures