Pubblica i tuoi prodotti
Isla Washstand Ø 395
Isla Washstand Ø 395
    Gala

    Isla Washstand Ø 395

    Washstand Isla with overflow and fixing kit.

     An original design to be installed in a corner.

    It is essential to make the most of space, that is why those products providing a full use and optimization of each square meter are so important. Options for all tastes: practical and functional ones, others ideal for small spaces and proposals that do not disregard design. When less is more and only the essential remains.

    Voce di capitolato
    • Wall hung corner installation. 

      Tap fittings and waste valve not included.

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico441001
    • Famiglia di prodottoIsla
    • Gruppo di famigliaWash-basin
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-03-18
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)155
    • Larghezza (mm)505
    • Profondità (mm)395
    Relativo a
    • Materiale principalePorcellana vetrificata
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Lavabi & Lavelli
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Nome UNSPSCSinks
    • Codice UNSPSC30181504
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Descrizione Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 16
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
    • Numero OmniClass23-31 13 00
    • Titolo OmniClassSinks
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures