Pubblica i tuoi prodotti
ARIS Wash-basin 60x49 cm.
Gala

ARIS Wash-basin 60x49 cm.

Wash-basin with overflow and fixing kit. For pedestal, semi-pedestal orwall-hung installation.
Voce di capitolato
  • Round 60 cm wash-basin. A practical and flexible solution, as it may be installed with pedestal, semi-pedestal or wall-hung.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico4703001
  • Gruppo di famigliaBasins
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2023-12-29
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)150
  • Larghezza (mm)600
  • Profondità (mm)490
Relativo a
  • Materiale principalePorcellana vetrificata
  • Progettato inSpagna
  • Prodotto inSpagna
  • Peso Netto (Kg)18
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Lavabi & Lavelli
  • Classificazione IFCTerminale sanitario
  • Nome UNSPSCToilets
  • Codice UNSPSC30181505
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_96
  • Descrizione Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
  • Codice CSI MasterFormat 201422 41 16.16
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
  • Numero OmniClass23-31 19 00
  • Titolo OmniClassToilets
  • Codice CSI UniFormat IID2010
  • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures