Pubblica i tuoi prodotti
Gala-Drain L Integrated drainage kit 850
Gala-Drain L Integrated drainage kit 850
Gala-Drain L Integrated drainage kit 850
    Gala

    Gala-Drain L Integrated drainage kit 850

    Integrated drainage kit.

    Accessories: Waterproof fabric 200x150 cm.

    Linear drain and covering plate kit. Horizontal outlet. For built-in showers.

    Voce di capitolato
    • Linear drain and covering plate kit. Horizontal outlet. To be installed in built-in showers.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico5340200
    • Famiglia di prodottoGala-Drain
    • Gruppo di famigliaShower Trays
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2017-07-21
    • Numero di versione1
    • Larghezza (mm)850
    • Profondità (mm)60
    Relativo a
    • Materiale principaleMetallo
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Scarico
    • Clasificazione IFCRaccordo flusso
    • Nome UNSPSCPlumbing adapters
    • Codice UNSPSC40141719
    • Codice Uniclass 2015Pr_65_52_25
    • Descrizione Uniclass 2015Drainage traps and accessories
    • Numero OmniClass23-31 27 00
    • Titolo OmniClassFloor Drains
    • Codice CSI UniFormat IID2030
    • Titolo CSI UniFormat IISanitary Waste