Pubblica i tuoi prodotti
Trevo Corner bath. 1350x1350 mm.
Trevo Corner bath. 1350x1350 mm.
    Gala

    Trevo Corner bath. 1350x1350 mm.

    2.6 su 5 stelle2.6(5 recensioni)

    Corner bath with chassis and without overflow.

    Accessories: Corner skirting panel 135x135x56.

    The TREVO bath is perfect to make the most of space, as it can be installed in a corner. Its design, with rounded shapes, invites you to dive into a relaxing bath.

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico61982
    • Famiglia di prodottoTrevo
    • Gruppo di famigliaBaths
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2015-04-01
    • Numero di versione1
    • Larghezza (mm)1350
    • Profondità (mm)1350
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Vasche & Spa
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Nome UNSPSCBathtubs
    • Codice UNSPSC30181501
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
    • Descrizione Uniclass 2015Baths
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 19
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
    • Numero OmniClass23-31 15 00
    • Titolo OmniClassBathtubs
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures