Pubblica i tuoi prodotti
Mitta Hydromassage bath water. 1700x750 mm with headrest
Mitta Hydromassage bath water. 1700x750 mm with headrest
    Gala
    Archiviato

    Mitta Hydromassage bath water. 1700x750 mm with headrest

    Hydromassage bath water, electronic push button, intensity control, water level indicator,back jets and headrest push-button and regulator.

    Options: Front skirting panel 170 x 50 cm., Side skirting panel 75 x 50 cm.

    The MITTA Emotive Touch Dorsal bath is the ideal option for those searching to make the most of a bath with a water hydromassage system.
    It also includes a headrest with 4 rotating back jets.

    Voce di capitolato
    • EMOTIVE TOUCH DORSAL SYSTEM: Electronic push-button. 4 Adjustable side air-water jets. 2 Adjustable water-air feet massage jets. 4 Adjustable rotating back air-water jets. Manual control of massage intensity. Water-level sensor. Automatic waste. Headrest.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico6241301
    • Famiglia di prodottoMitta
    • Gruppo di famigliaBaths
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2017-09-14
    • Numero di versione1
    • Larghezza (mm)1700
    • Profondità (mm)750
    Relativo a
    • Materiale principaleAcrilico
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Vasche & Spa
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Nome UNSPSCBathtubs
    • Codice UNSPSC30181501
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
    • Descrizione Uniclass 2015Baths
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 19
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
    • Numero OmniClass23-31 15 00
    • Titolo OmniClassBathtubs
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures