Pubblica i tuoi prodotti
Mitta Hydromassage bath water. 1800x800 mm with headrest.
Mitta Hydromassage bath water. 1800x800 mm with headrest.
Mitta Hydromassage bath water. 1800x800 mm with headrest.
    Gala
    Archiviato

    Mitta Hydromassage bath water. 1800x800 mm with headrest.

    Hydromassage bath water, electronic push button, intensity control, water level indicator, back jets and head rest, push-button and regulator.

    Options: Front skirting panel 180 cm., Side skirting panel 80 x 50 cm.

    With the MITTA bath and its Emotive Touch Dorsal system, you obtain a comfortable and relaxing bath. It includes a headrest and optional side and front panel, that highlight its design with pure lines.
    Price does n


    Voce di capitolato
    • EMOTIVE TOUCH DORSAL SYSTEM: Electronic push-button. 4 Adjustable side air-water jets. 2 Adjustable water-air feet massage jets. 4 Adjustable rotating back air-water jets. Manual control of massage intensity. Water-level sensor. Automatic waste. Headrest.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico6267601
    • Famiglia di prodottoMitta
    • Gruppo di famigliaBaths
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2017-09-14
    • Numero di versione1
    • Larghezza (mm)1800
    • Profondità (mm)800
    Relativo a
    • Materiale principaleAcrilico
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Vasche & Spa
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Nome UNSPSCBathtubs
    • Codice UNSPSC30181501
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
    • Descrizione Uniclass 2015Baths
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 19
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
    • Numero OmniClass23-31 15 00
    • Titolo OmniClassBathtubs
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures