Pubblica i tuoi prodotti
Mitta Hydromassage bath water. 1600x700 mm with headrest
Mitta Hydromassage bath water. 1600x700 mm with headrest
Mitta Hydromassage bath water. 1600x700 mm with headrest
    Gala
    Archiviato

    Mitta Hydromassage bath water. 1600x700 mm with headrest

    Hydromassage bath water, electronic push button, intensity control, water level indicator, back jets and head rest push-button and regulator.

    Options: Front skirting panel 160 x 50 cm., Front skirting panel 180 cm.

    Dive in a world of sensations with the MITTA Emotive Touch Dorsal bath and enjoy the caress of water driven by its 6 side jets and its 4 back jets.

    Voce di capitolato
    • EMOTIVE TOUCH DORSAL SYSTEM: Electronic push-button. 4 Adjustable side air-water jets. 2 Adjustable water-air feet massage jets. 4 Adjustable rotating back air-water jets. Manual control of massage intensity. Water-level sensor. Automatic waste. Headrest.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico6271301
    • Famiglia di prodottoMitta
    • Gruppo di famigliaBaths
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2017-09-14
    • Numero di versione1
    • Larghezza (mm)1600
    • Profondità (mm)700
    Relativo a
    • Materiale principaleAcrilico
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Vasche & Spa
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Nome UNSPSCBathtubs
    • Codice UNSPSC30181501
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
    • Descrizione Uniclass 2015Baths
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 19
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
    • Numero OmniClass23-31 15 00
    • Titolo OmniClassBathtubs
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures