Pubblica i tuoi prodotti
Ópera Enamelled steel bath. 1800x800 mm.
Ópera Enamelled steel bath. 1800x800 mm.
    Gala
    Archiviato

    Ópera Enamelled steel bath. 1800x800 mm.

    Enamelled steel bath recessed.

    The Ópera recessed bath, manufactured in thick steel, has an anti-slip surface, allowing greater safety when taking a bath.

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico6303401
    • Famiglia di prodottoÓpera
    • Gruppo di famigliaSteel bath
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2015-04-01
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)415
    • Larghezza (mm)1800
    • Profondità (mm)800
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Vasche & Spa
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Nome UNSPSCBathtubs
    • Codice UNSPSC30181501
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
    • Descrizione Uniclass 2015Baths
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 19
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
    • Numero OmniClass23-31 15 00
    • Titolo OmniClassBathtubs
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures