Pubblica i tuoi prodotti
Base Surface Rectangular shower tray 1600x800
Base Surface Rectangular shower tray 1600x800
Base Surface Rectangular shower tray 1600x800
Base Surface Rectangular shower tray 1600x800
Base Surface Rectangular shower tray 1600x800
    Gala
    Archiviato

    Base Surface Rectangular shower tray 1600x800

    Base surface rectangular shower tray.

    Cut-to-size option ranging from a length of 100 to 200 cm and a width of 65 to 90 cm.

    Colours/Finishes: 01 White, 80 Grey, 84 Anthracite, 02 Black.

    Base Surface shower tray, manufactured in Stonex, the ideal material for a simple and quick installation. Its textured finish provides an antislip base.

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico63964XX
    • Famiglia di prodottoBase Surface
    • Gruppo di famigliaShower tray
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2015-07-31
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)30
    • Larghezza (mm)1600
    • Profondità (mm)800
    Relativo a
    • Materiale principaleStonex
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Doccia - Piatti
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Nome UNSPSCShowers
    • Codice UNSPSC30181503