Pubblica i tuoi prodotti
Flex Center Bath. 1800x1000 mm.
Flex Center Bath. 1800x1000 mm.
    Gala

    Flex Center Bath. 1800x1000 mm.

    Bath with chassis, waste and 2 headrests.

    Accessories: Flex Center "L" shaped black panel right-hand, Flex Center "L" shaped black panel left-hand.

    The FLEX CENTER bath, in view of its large dimensions and its two headrests, is designed to be able to share a relaxing bath.

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico65570
    • Famiglia di prodottoFlex Center
    • Gruppo di famigliaBaths
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2015-04-01
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)600
    • Larghezza (mm)1800
    • Profondità (mm)1000
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Vasche & Spa
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Nome UNSPSCBathtubs
    • Codice UNSPSC30181501
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
    • Descrizione Uniclass 2015Baths
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 19
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
    • Numero OmniClass23-31 15 00
    • Titolo OmniClassBathtubs
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures