Pubblica i tuoi prodotti
GALA-INNOVA. Wall-hung shower toilet 56 x 38,5 cm
GALA-INNOVA. Wall-hung shower toilet 56 x 38,5 cm
GALA-INNOVA. Wall-hung shower toilet 56 x 38,5 cm
GALA-INNOVA. Wall-hung shower toilet 56 x 38,5 cm
    Gala

    GALA-INNOVA. Wall-hung shower toilet 56 x 38,5 cm

    Rimless wall-hung WC 56x38,5 cm P-trap Seat and cover with e-bidet Installation accessories included 35 kg / 4 units pallet Can be installed with Gala-Innova wall support
    Voce di capitolato
    • Wall hung WC pan rimless toilet with washing and drying functions and precise adjustment of water and air temperature, water pressure and nozzle position. Components/Installation: 55484 WC Full Frame Gala Innova. Installation system for Gala Innova wall-hung toilet. It includes inlet flexible hose and a corrugated tube for Shower Toilets. 6/3 litres, 4,5/3 litres and 4/2 litres flush. 5056369 Dual push-button Eon3 Chrome gloss
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico7201001
    • Famiglia di prodottoWC
    • Gruppo di famigliaGALA-INNOVA SUSPENDIDO
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-08-31
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)400
    • Larghezza (mm)385
    • Profondità (mm)560
    Relativo a
    • Materiale principalePorcellana vetrificata
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    • Peso Netto (Kg)35
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Gabinetto
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Nome UNSPSCToilets
    • Codice UNSPSC30181505
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_93_97
    • Descrizione Uniclass 2015WC suites
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 13.13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
    • Numero OmniClass23-31 19 00
    • Titolo OmniClassToilets
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures