Pubblica i tuoi prodotti
SHONA 3DR Set 100 cm White Matt
SHONA 3DR Set 100 cm White Matt
SHONA 3DR Set 100 cm White Matt
SHONA 3DR Set 100 cm White Matt
    Gala

    SHONA 3DR Set 100 cm White Matt

    Shona base unit 100x45,5 cm finish white matt. 3 drawers. Soft Close. Full extraction. Hettich rails. Wash-basin Colours/Finishes: 21 White Matt 31 Galet Matt
    Voce di capitolato
    • A combination of comfort and style. Set made up of base unit and wash-basin. With two large drawers and a timeless design. Matt white finish.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico7896821
    • Famiglia di prodottoSHONA
    • Gruppo di famigliaFurniture
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2023-12-29
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)850
    • Larghezza (mm)1000
    • Profondità (mm)460
    Relativo a
    • Materiale principaleMDF
    • Materiale secondarioPorcellana vetrificata
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Arredobagno
    • Classificazione IFCTerminale sanitario
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_30_78_03
    • Descrizione Uniclass 2015Bathroom cabinets
    • Codice CSI MasterFormat 201413 42 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Bathroom Unit Modules
    • Numero OmniClass23-31 25 13
    • Titolo OmniClassBathroom Cabinets
    • Codice CSI UniFormat IIE20
    • Titolo CSI UniFormat IIFURNISHINGS