Pubblica i tuoi prodotti
Sky Hydromassage column 1640x200 black
Sky Hydromassage column 1640x200 black
Sky Hydromassage column 1640x200 black
Sky Hydromassage column 1640x200 black
    Gala
    Archiviato

    Sky Hydromassage column 1640x200 black

    Sky Thermostatic 164 x 20 cm column unit. Black colour.

    A futuristic design, conceived to be easily installed in any bathroom. To start or end any day, our columns offer stimulating or relaxing sensations. It feels like rain at home. Thermostatic tap fittings. Stainless steel and glass column with a black finish. Large-sized rectangular overhead rain shower. Cascade. 6 vertical jets with pulsating massage. Hand shower, front mounted. Black Glass/Steel front finish.

    Voce di capitolato
    • Column body in stainless steel and glass with a black finish. Thermostatic tap fittings. Integrated large-sized overhead rectangular rain shower. Cascade. 6 jets with pulsating massage. Hand shower. Front mounted. Black Glass / Steel front finish.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico8019302
    • Famiglia di prodottoSky
    • Gruppo di famigliaColums
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2017-09-14
    • Numero di versione1
    • Larghezza (mm)1640
    • Profondità (mm)200
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio inossidabile
    • Materiale secondarioVetro
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Docce