Pubblica i tuoi prodotti
Ferrum BASE / 600X600R
Ferrum BASE / 600X600R
Ferrum BASE / 600X600R
Ferrum BASE / 600X600R
Ferrum BASE / 600X600R
Ferrum BASE / 600X600R
Ferrum BASE / 600X600R
Ferrum BASE / 600X600R
    Gala
    Archiviato

    Ferrum BASE / 600X600R

    Ferrum BASE / 600x600R.

    Colours: 011 White, 021 Grey, 161 Black, MO1 Mocha.

    Finish: Satin.

    A high-quality collection in coloured porcelain, with large formats, 50 x 100 cm and 60 x 60 cm, both rectified. The range includes anti-slip options, mesh, step and skirting.

    Voce di capitolato
    • Full body porcelain. Large formats. Rectified. Anti-slip. Floor tiles/Wall tiles Satin Shade variation.
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoG4T660XXX
    • Famiglia di prodottoFerrum
    • Gruppo di famigliaCeramic Tiles
    • TipoMateriale di costruzione
    • Data di pubblicazione2017-06-26
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)8.7
    • Larghezza (mm)600
    • Profondità (mm)600
    Relativo a
    • Materiale principaleCeramica
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Piastrelle
    • Clasificazione IFCCopertura
    • Nome UNSPSCCeramic tiles or flagstones
    • Codice UNSPSC30131704
    • Codice Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Descrizione Uniclass 2015Ceramic tiles
    • Codice CSI MasterFormat 201409 30 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Ceramic Tiling
    • Numero OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Titolo OmniClassCeramic Tile Flooring
    • Codice CSI UniFormat IIC30
    • Titolo CSI UniFormat IIINTERIOR FINISHES