Pubblica i tuoi prodotti
Sidney BASE / 316x316
Sidney BASE / 316x316
Sidney BASE / 316x316
Sidney BASE / 316x316
Sidney BASE / 316x316
Sidney BASE / 316x316
Sidney BASE / 316x316
    Gala
    Archiviato

    Sidney BASE / 316x316

    Sidney BASE / 316x316.
    Floor Tiles.
    Slip resistance (pendulum): Clase 1 (ENV 12633).

    Colours/Finishes: 041 Beige, 251 Brown, 021 Grey, 101 Graphit.

    31x61, 25x40, 45x45 and 31,6x31,6 ceramic pieces. It comes with two pre-cut multicoloured mosaics and a floor tile with a 45x45 format in a satin finish for beige, grey, brown and graphite. Suitable for bathrooms, kitchens and interiors.

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoUWT179XXX
    • Famiglia di prodottoSidney
    • Gruppo di famigliaCeramic Tiles
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2015-07-31
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)8
    • Larghezza (mm)316
    • Profondità (mm)316
    Relativo a
    • Materiale principaleCeramica
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Piastrelle
    • Clasificazione IFCOggetto