Pubblica i tuoi prodotti
Andes INSERT / 310x610
Andes INSERT / 310x610
Andes INSERT / 310x610
Andes INSERT / 310x610
    Gala
    Archiviato

    Andes INSERT / 310x610

    Andes INSERT / 310x610.

    Colours: 011 White, MO1 Mocha, 371 Sand.

    Finish: Satin.

    Design in natural stone and marble that combines with elegance in a classical-modern decoration style. 61x31 formats. Inserts with a striped relief in the same colour as the base. For modern styles. Damask inserts for a classic decoration. Silver and gold borders and medaillons for baroque decorations.

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoW9T235XXX
    • Famiglia di prodottoAndes
    • Gruppo di famigliaCeramic Tiles
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2015-04-01
    • Numero di versione1
    • Larghezza (mm)310
    • Profondità (mm)610
    Relativo a
    • Materiale principaleCeramica
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Piastrelle