Pubblica i tuoi prodotti
Irati BASE / 195x1200 R
Irati BASE / 195x1200 R
Irati BASE / 195x1200 R
Irati BASE / 195x1200 R
Irati BASE / 195x1200 R
    Gala
    Archiviato

    Irati BASE / 195x1200 R

    Irati BASE / 195x1200 R.

    Colours: 831 Ash, 761 Sapeli, 021 Grey.

    Finish: Satin.

    Ceramic tiles with a wood finish and large formats. A design full of character and with very trendy colours. Large format 120x19,5 cm. Additional pieces such as baseboards or steps. Rectified sides. High quality, full-body ceramic tile.

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoWZT6FPXXX
    • Famiglia di prodottoIrati
    • Gruppo di famigliaCeramic Tiles
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2015-04-01
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)10
    • Larghezza (mm)195
    • Profondità (mm)1200
    Relativo a
    • Materiale principaleCeramica
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Piastrelle