Pubblica i tuoi prodotti
Aitana BASE / 214x610
Aitana BASE / 214x610
Aitana BASE / 214x610
Aitana BASE / 214x610
Aitana BASE / 214x610
    Gala
    Archiviato

    Aitana BASE / 214x610

    Aitana BASE / 214x610.

    Colours: 011 White, 041 Beige, 021 Grey, 141 Vison.

    Finish: Satin.

    Wall tile with an elongated 21,4 × 61 format and soft glossy tones, very trendy, with mosaic-like pieces in pastel coloured stone or wooden pieces, to create borders or canvases in bathrooms and kitchens. It combines with floor tiles from the Oslo collection.

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoYRT3GHXXX
    • Famiglia di prodottoAitana
    • Gruppo di famigliaCeramic Tiles
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2015-04-01
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)9.4
    • Larghezza (mm)214
    • Profondità (mm)610
    Relativo a
    • Materiale principaleCeramica
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Piastrelle