Pubblica i tuoi prodotti
AROHA Bidet mixer
AROHA Bidet mixer
AROHA Bidet mixer
    Galindo
    Archiviato

    AROHA Bidet mixer

    Galindo Aroha 4607000 - 4606000 - 4607011 - 4607016 bidet mixer chrome
    Voce di capitolato
    • Permissible water temperature: the component materials of the tap parts can withstand a maximum temperature of 70 °C. Brass construction with polish chrome finished, white o black. Minimum usage pressure: 0,5 bar. Operation by lever. Single hole-mounting. One - piece cartridge with ceramic discs. Cartridge diameter 35 mm. Flow rate at 3 bar and maximum opening 12 l/minute. Supplied with 3/8 female flexible hoses and 37 cm long. Water outlet via steerable ball and socket joint. Supplied without click clack waste.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico4607000
    • Famiglia di prodottoFaucets
    • Gruppo di famigliaBidets
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-10-10
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)133
    • Larghezza (mm)52
    • Profondità (mm)52
    Relativo a
    • Materiale principaleCromato
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
    • Codice UNSPSC3018
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20
    • Descrizione Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Plumbing Fixtures
    • Numero OmniClass23-31 11 00
    • Titolo OmniClassFaucets
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures