Pubblica i tuoi prodotti
PYSA Shower thermostatic column sprayer abs 200 mm abs,flexible hose inox and handle pysa 5 functions
Galindo
Archiviato

PYSA Shower thermostatic column sprayer abs 200 mm abs,flexible hose inox and handle pysa 5 functions

Galindo Pysa 50049100 - 50049101 Thermostatic shower group with column, shower head and shower accessories.
Voce di capitolato
  • Tap made of brass with chrome finish. Minimum operating pressure: 0.5 bar. Handwheel operation. 1/2 turn thermostat. Ceramic distributor frame. Integrated diverter in control. ABS shower head 200 mm, stainless steel hose and PYSA 5-function chrome handle.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico50049100
  • Famiglia di prodottoFaucets
  • Gruppo di famigliaShowers
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2025-04-30
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)1362
  • Larghezza (mm)270
  • Profondità (mm)479
Relativo a
  • Materiale principaleCromato
  • Progettato inSpagna
  • Prodotto inSpagna
  • Peso Netto (Kg)6.37
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20
  • Descrizione Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Codice CSI MasterFormat 201422 41 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Plumbing Fixtures
  • Numero OmniClass23-31 11 00
  • Titolo OmniClassFaucets