Pubblica i tuoi prodotti
CÓNICO Recessed Shower mixer
Galindo
Archiviato

CÓNICO Recessed Shower mixer

Galindo Cónico 7177300 - 7177316 shower mixer single lever concealed chrome
Voce di capitolato
  • Tap made of brass with chrome or black finish, depending on the model. Adjustable trim plate. Flow rate 20 l/min at 3 bar and maximum opening. G1/2 female inlet and outlet. Admissible water temperature: the materials that make up the tap parts can withstand a maximum temperature of 70ºC. Supplied with trim plate. Minimum operating pressure: 0.5 bar. Sealed cartridge with 35 mm diameter ceramic discs. Single-lever handle operation.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico7177300
  • Famiglia di prodottoFaucets
  • Gruppo di famigliaShowers
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2025-02-13
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)160
  • Larghezza (mm)110
  • Profondità (mm)60
Relativo a
  • Materiale principaleCromato
  • Progettato inSpagna
  • Prodotto inSpagna
  • Peso Netto (Kg)1.04
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20
  • Descrizione Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Codice CSI MasterFormat 201422 41 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Plumbing Fixtures
  • Numero OmniClass23-31 11 00
  • Titolo OmniClassFaucets