Pubblica i tuoi prodotti
DALMA Shower mixer
Galindo
Archiviato

DALMA Shower mixer

Galindo Dalma 7203000 - 7203500 shower mixer chrome
Voce di capitolato
  • Single-lever shower mixer tap, exposed wall. Made of brass. Sealed cartridge with 35 mm diameter ceramic discs. Minimum operating pressure: 0.5 bar. G3/4 female inlet. Flow rate 12 l/min at 3 bar and maximum opening. Admissible water temperature: the materials that make up the tap parts can withstand a maximum temperature of 70ºC. Supplied with: 2 1/2 to 3/4 eccentrics, 2 trim pieces, flexible hose and handle. Model available with or without shower accessories.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico7203000
  • Famiglia di prodottoFaucets
  • Gruppo di famigliaShowers
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2025-03-06
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)120
  • Larghezza (mm)186
  • Profondità (mm)131
Relativo a
  • Materiale principaleCromato
  • Progettato inSpagna
  • Prodotto inSpagna
  • Peso Netto (Kg)1.55
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20
  • Descrizione Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Codice CSI MasterFormat 201422 41 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Plumbing Fixtures
  • Numero OmniClass23-31 11 00
  • Titolo OmniClassFaucets