Pubblica i tuoi prodotti
THEO ELEC Kitchen electronic mixer
THEO ELEC Kitchen electronic mixer
    Galindo
    Archiviato

    THEO ELEC Kitchen electronic mixer

    Galindo Theo Elec 79380 - 79330 - 79331 - 79381 kitchen electronic mixer
    Voce di capitolato
    • Saving water and energy. * Automatic process of adaptation to the environment. *Simple maintenance and excellent sealing. *Components integrated in the faucet for easy installation and increased anti-vandalism protection. *Mixer with brass handle designed for greater comfort and provided with color indications. Recommended use pressure: 1-5 bar (min, 0.8 – max. 8 bar). *Low battery indication by communication LED, in battery model. *Gross weight: 1,300 kg. *Watertight internal connections. *Automatic closing in case of exhausted battery. *Automatic rinsing every 24 hours.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico79380
    • Famiglia di prodottoFaucets
    • Gruppo di famigliaKitchen
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-06-01
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleCromato
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20
    • Descrizione Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Codice CSI MasterFormat 201427 41 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Audio-Video Systems
    • Numero OmniClass23-31 11 00
    • Titolo OmniClassFaucets
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures