Pubblica i tuoi prodotti
THEO DARK Kitchen tap
Galindo
Archiviato

THEO DARK Kitchen tap

Galindo Theo Dark 8638600 - 8638636 high sink mixer chrome
Voce di capitolato
  • Tap made of brass with chrome or brushed black chrome finish, depending on the model. Minimum operating pressure: 0.5 bar. Lever operation. Body for installation in a single hole. Sealed mixer cartridge with 35 mm diameter ceramic discs.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico8638600
  • Famiglia di prodottoFaucets
  • Gruppo di famigliaKitchen
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2025-02-25
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)349
  • Larghezza (mm)48
  • Profondità (mm)210
Relativo a
  • Materiale principaleCromato
  • Progettato inSpagna
  • Prodotto inSpagna
  • Peso Netto (Kg)2.14
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20
  • Descrizione Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Codice CSI MasterFormat 201422 41 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Plumbing Fixtures
  • Numero OmniClass23-31 11 00
  • Titolo OmniClassFaucets