Pubblica i tuoi prodotti
CHIP Shower mixer
Galindo
Archiviato

CHIP Shower mixer

Galindo Chip 8823000 - 8823500 shower mixer chrome
Voce di capitolato
  • Brass tap with chrome finish. Minimum working pressure: 0.5 bar. Handle operated. Cartridge sealed with 35 mm diameter ceramic discs. Flow rate 16 l/min at 3 bar and maximum opening. G3/4 female fitting. Permissible water temperature: the materials that constitute the tap’s parts can withstand a maximum temperature of 70ºC.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico8823000
  • Famiglia di prodottoFaucets
  • Gruppo di famigliaBasins
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-12-12
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)127
  • Larghezza (mm)298
  • Profondità (mm)75
Relativo a
  • Materiale principaleCromato
  • Progettato inSpagna
  • Prodotto inSpagna
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Codice UNSPSC3018
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20
  • Descrizione Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Codice CSI MasterFormat 201422 41 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Plumbing Fixtures
  • Numero OmniClass23-31 11 00
  • Titolo OmniClassFaucets
  • Codice CSI UniFormat IID2010
  • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures