Pubblica i tuoi prodotti
CHIP Bidet mixer
Galindo
Archiviato

CHIP Bidet mixer

Galindo Chip 8827000 - 8826000 bidet mixer chrome
Voce di capitolato
  • Brass tap with chrome, white or black finish. Minimum working pressure: 0.5 bar. Handle operated. Body for single hole installation. Cartridge sealed with 35 mm diameter ceramic discs. Water outlet via of a movable ball joint. Flow rate 5 l/min at 3 bar and maximum opening. Permissible water temperature: the materials that constitute the tap’s parts can withstand a maximum temperature of 70ºC.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico8827000
  • Famiglia di prodottoFaucets
  • Gruppo di famigliaBasins
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-12-12
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)156
  • Larghezza (mm)75
  • Profondità (mm)205
Relativo a
  • Materiale principaleCromato
  • Progettato inSpagna
  • Prodotto inSpagna
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Codice UNSPSC3018
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20
  • Descrizione Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Codice CSI MasterFormat 201422 41 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Plumbing Fixtures
  • Numero OmniClass23-31 11 00
  • Titolo OmniClassFaucets
  • Codice CSI UniFormat IID2010
  • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures