Pubblica i tuoi prodotti
KARIM DUE Basin mixer
Galindo
Archiviato

KARIM DUE Basin mixer

Galindo Karim Due 88945000 - 88944000 - 8894400E - 8894500E wash basin mixer
Voce di capitolato
  • Permissible water temperature: the component materials of the tap parts can withstand a maximum temperature of 70 °C. Brass construction with polish chrome finished. Minimum usage pressure: 0,5 bar. Operation by lever. Save water system two positions of opening the handle. Single hole-mounting. One - piece cartridge mixer with ceramic discs. Cartridge diameter 40 mm. Flow rate at 3 bar and maximum opening 8,5 l/minute. Supplied with 3/8 female flexible hoses and 45 cm long. Supplied without pop-up waste.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico88945000
  • Famiglia di prodottoFaucets
  • Gruppo di famigliaBasins
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-10-10
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)157
  • Larghezza (mm)54
  • Profondità (mm)54
Relativo a
  • Materiale principaleCromato
  • Progettato inSpagna
  • Prodotto inSpagna
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Codice UNSPSC3018
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20
  • Descrizione Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Codice CSI MasterFormat 201422 41 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Plumbing Fixtures
  • Numero OmniClass23-31 11 00
  • Titolo OmniClassFaucets
  • Codice CSI UniFormat IID2010
  • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures