Pubblica i tuoi prodotti
GEALAN Hafen-City-Fenster®
GEALAN Hafen-City-Fenster®
GEALAN Hafen-City-Fenster®
GEALAN Hafen-City-Fenster®
GEALAN Hafen-City-Fenster®
GEALAN Hafen-City-Fenster®
GEALAN Hafen-City-Fenster®

    GEALAN Hafen-City-Fenster®

    4.9 su 5 stelle4.9(7 recensioni)

    La finestra GEALAN Hafen-City-Fenster è una combinazione di prodotto dei sistemi GEALAN-KUBUS® e GEALAN S 9000. Un telaio di montaggio appositamente sviluppato collega i singoli elementi in un'unica unità. La finestra può essere pulita facilmente e senza problemi grazie all'apertura verso l'interno. Viene così modernizzato il collaudato principio della doppia-finestra. In questo modo costruttori ed architetti trovano una soluzione per combinare l'architettura moderna con i più elevati standard di isolamento acustico ed aerazione naturale.

    Voce di capitolato
    • • Isolamento termico (in W/m2k): fino a Uw = 0,42 (finestra normalizzata)
      • Isolamento acustico: fino a Rw = 63 dB
      • Resistenza antieffrazione: RC1, RC2, RC2N
      • Profondità costruttiva: 305 mm
      • Ferramenta: a scomparsa oppure a vista
      • Limiti dimensionali anta: 
      Larghezza: 1000 mm
      Altezza: 2110 mm
      Da notare: larghezza e altezza dell’elemento dipendono dalla tipologia di costruzione!

      A scelta disponibile con:
      • IKD® (isolamento intensivo interno)
      • STV® (incollaggio statico a secco)
      • Superficie Acrylcolor
      • Pellicole decoro (colori Uni ed effetto legno)
      • Cartelline in alluminio
      • A due guarnizioni (AD)

      Sono realizzabili:
      • Finestre casa passiva
      • Finestre KfW-55
      • Finestre KfW-70
      • Vetraggi fissi

      A completare il sistema sono disponibili elementi speciali come porte alzanti scorrevoli e portoncini d’ingresso.

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicogealan-hafen-city-fenster
    • Famiglia di prodottoFinestra in PVC
    • Gruppo di famigliaGEALAN Hafen-City-Fenster®
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-02-24
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principalePVC
    • Materiale secondarioVetro
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectFinestre - Single Hung Windows
    • Clasificazione IFCFinestra
    • Nome UNSPSCWindows
    • Codice UNSPSC301716
    • Codice Uniclass 2015EF_25_30
    • Descrizione Uniclass 2015Doors and windows
    • Codice CSI MasterFormat 201408 50 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Windows
    • Numero OmniClass23-17 13 00
    • Titolo OmniClassWindows
    • Codice CSI UniFormat IIB2020
    • Titolo CSI UniFormat IIExterior Windows

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Nord America Africa Sud America Oceania
    Albania
    Afghanistan
    Anguilla
    Algeria
    Argentina
    Australia
    Andorra
    Arabia Saudita
    Antigua e Barbuda
    Angola
    Bolivia
    Figi
    Austria
    Armenia
    Aruba
    Benin
    Brasile
    Guam
    Belgio
    Azerbaijan
    Bahamas
    Botswana
    Cile
    Isola Norfolk
    Bielorussia
    Bahrein
    Barbados
    Burkina Faso
    Colombia
    Isole Cook
    Bosnia ed Erzegovina
    Bangladesh
    Belize
    Burundi
    Ecuador
    Isole Marianne Settentrionali
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
    Corea del Nord