Pubblica i tuoi prodotti
Geberit SANbloc H112 sigma 12cm
Geberit
Archiviato

Geberit SANbloc H112 sigma 12cm

Very stable and self-supporting Geberit SANbloc element is universally applicable in massive construction and drywall for wall-mounting and installation. Meets high requirements for sound insulation , the flushing cistern is acoustically decoupled in the element, so that the element is particularly well suited in situations where low noise is of interest. Also available with equipment for fire For particularly high demands on the fire, there are special versions with fire prevention equipment available.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico440312005
  • Famiglia di prodottoConcealed cisterns
  • Gruppo di famigliaSANbloc
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2014-03-27
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)1160
  • Larghezza (mm)510
  • Profondità (mm)170
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Materiale secondarioPlastica
  • Progettato inSvizzera
  • Prodotto inSvizzera
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - WC - Cassette di risciacquo
  • Clasificazione IFCMobilia
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Codice UNSPSC301815