Pubblica i tuoi prodotti
TopCleanTrend® con Profilo in Gomma e Profilo a Spazzola
TopCleanTrend® con Profilo in Gomma e Profilo a Spazzola
TopCleanTrend® con Profilo in Gomma e Profilo a Spazzola
TopCleanTrend® con Profilo in Gomma e Profilo a Spazzola

    TopCleanTrend® con Profilo in Gomma e Profilo a Spazzola

    Efficace azione pulente per gli esterni. Profili in gomma alternati a larghi profili a spazzola garantiscono una pulizia ottimale e bloccano l’umidità. Davanti all’ingresso, i sassi e anche la sabbia più fine vengono eliminati da diverse serie di robuste spazzole. Resistente alle intemperie e alla corrosione. Insonorizzante, indeformabile, arrotolabile e facile da pulire. Produzione in qualsiasi dimensione di larghezza e profondità. Produzioni speciali con sovrapprezzo.

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicotct_with_grooved_rubber_and_cassette_brush
    • Famiglia di prodottoEntrance Matting Systems
    • Gruppo di famigliaEntrance Matting Systems
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-10-21
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioGomma
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)16.6
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPavimentazioni - Ingresso
    • Classificazione IFCFloor
    • Nome UNSPSCFlooring
    • Codice UNSPSC301617
    • Codice Uniclass 2015Ss_30_60_30_26
    • Descrizione Uniclass 2015Entrance matting systems
    • Codice CSI MasterFormat 201412 48 13.13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Entrance Floor Mats
    • Numero OmniClass23-15 17 11 19 11
    • Titolo OmniClassFloor Mats
    • Codice CSI UniFormat IIC3020
    • Titolo CSI UniFormat IIFloor Finishes