Pubblica i tuoi prodotti
FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT AOTH45-54KBTA
GENERAL

FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT AOTH45-54KBTA

・Zone Control

・Auto Restart

・Auto Changeover

・Blue Fin Heat Exchanger

・Connectable Distributing Duct

・Connectable Fresh Air Duct

Voce di capitolato
  • The RFA file includes 2 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity AOTH45KBTA / 12.5kW / 14.0kW AOTH54KBTA / 13.0kW / 15.0kW
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoAOTH45-54KBTA
  • Famiglia di prodottoSplit Air Conditioner
  • Gruppo di famigliaOutdoor Unit
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2023-01-18
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)998
  • Larghezza (mm)940
  • Profondità (mm)320
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Progettato inGiappone
  • Peso Netto (Kg)67
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Climatizzazione
  • Codice CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Numero OmniClass23-33 39 00
  • Titolo OmniClassAir Conditioning Equipment
  • Codice CSI UniFormat IID30
  • Titolo CSI UniFormat IIHVAC

Disponibilità Regionale

Oceania
Australia
Nuova Zelanda