Pubblica i tuoi prodotti
FUJITSU SPLIT AOUH12LMBS1
GENERAL

FUJITSU SPLIT AOUH12LMBS1

・ENERGY STAR* Qualfied

・Highly Efficient

・Powerful Heating Down to -15°F Outdoor Temperatures

・Base Freeze Prevention

・Quiet Operation

・Inverter Technology

・Wireless Remote Controller included

・Washable Panel Filter

Voce di capitolato
  • The RFA file includes 1 model below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity ARUH36TLAV2 / 12,000Btu/h / 14,000Btu/h
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoAOUH12LMBS1
  • Famiglia di prodottoSplit Air Conditioner
  • Gruppo di famigliaOutdoor Unit
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2023-01-18
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)542
  • Larghezza (mm)799
  • Profondità (mm)290
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Progettato inGiappone
  • Peso Netto (Kg)32
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Climatizzazione
  • Codice CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Numero OmniClass23-33 39 00
  • Titolo OmniClassAir Conditioning Equipment
  • Codice CSI UniFormat IID30
  • Titolo CSI UniFormat IIHVAC

Disponibilità Regionale

Nord America
Canada
Stati Uniti