Pubblica i tuoi prodotti
FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT AOUH24LUAS1
GENERAL

FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT AOUH24LUAS1

・High Efficiency & Quiet operation

・Small and light weight outdoor unit

・Automatic Airflow adjustment function

・Low ambient operation

Voce di capitolato
  • The RFA file includes 1 model below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity AOUH24LUAS1 / 24,000Btu/h / 27,000Btu/h
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoAOUH24LUAS1
  • Famiglia di prodottoSplit Air Conditioner
  • Gruppo di famigliaOutdoor Unit
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2023-06-01
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)788
  • Larghezza (mm)940
  • Profondità (mm)320
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Progettato inGiappone
  • Peso Netto (Kg)53
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Climatizzazione
  • Codice CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Numero OmniClass23-33 39 00
  • Titolo OmniClassAir Conditioning Equipment

Disponibilità Regionale

Nord America
Canada
Stati Uniti