Pubblica i tuoi prodotti
FUJITSU MULTI SPLIT ASUH07-15LPAS
GENERAL

FUJITSU MULTI SPLIT ASUH07-15LPAS

・Easy Installation (Wall mounted)

・High Durability

・A NEW type of Remote Controller can be selected (Option)

・Smart device control (Option)

・Can be connected to centralized management (Option)

Voce di capitolato
  • The RFA file includes 1 models below.

    Model Name / Capacity

    ASUH07LPAS / 7,000 BTU/h

    ASUH09LPAS / 9,000 BTU/h

    ASUH12LPAS / 12,000 BTU/h

    ASUH15LPAS / 14,000 BTU/h

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoASUH07-15LPAS
  • Famiglia di prodottoMulti Split Air Conditioner
  • Gruppo di famigliaIndoor unit
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2022-02-28
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)834
  • Larghezza (mm)270
  • Profondità (mm)222
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Progettato inGiappone
  • Peso Netto (Kg)10
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Climatizzazione
  • Codice CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Numero OmniClass23-33 39 00
  • Titolo OmniClassAir Conditioning Equipment
  • Codice CSI UniFormat IID30
  • Titolo CSI UniFormat IIHVAC

Disponibilità Regionale

Nord America
Canada
Stati Uniti