Pubblica i tuoi prodotti
FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT ASUH09-12LMAS
GENERAL

FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT ASUH09-12LMAS

・New Lineup

・High Energy Efficiency

・High Durability

・Easy Installation

・Smart device control

・Wider Choice of Controllers

・Refrigerant cycle monitor

・Additional UART port for external system connection

Voce di capitolato
  • The RFA file includes 2 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity ASUH09LMAS / 9,000 BTU/h / 12,000 BTU/h ASUH12LMAS / 12,000 BTU/h / 14,500 BTU/h
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoASUH09-12LMAS
  • Famiglia di prodottoHalcyon™ SINGLE-ROOM MINI-SPLIT SYSTEMS
  • Gruppo di famigliaIndoor unit
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-11-09
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)270
  • Larghezza (mm)834
  • Profondità (mm)222
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Progettato inGiappone
  • Peso Netto (Kg)22
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Climatizzazione
  • Codice CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Numero OmniClass23-33 39 00
  • Titolo OmniClassAir Conditioning Equipment
  • Codice CSI UniFormat IID30
  • Titolo CSI UniFormat IIHVAC

Disponibilità Regionale

Nord America
Canada
Stati Uniti