Pubblica i tuoi prodotti
FUJITSU MULTI SPLIT ASYH05KJCA
GENERAL

FUJITSU MULTI SPLIT ASYH05KJCA

・Simultaneous Multi-split Type

・High energy saving

・Quiet operation

・Space-saving installation

Voce di capitolato
  • The RFA file includes 1 model below. Model Name / Capacity ASYH05KJCA / 1.5 kw
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoASYH05KJCA
  • Famiglia di prodottoMulti Split Air Conditioner
  • Gruppo di famigliaIndoor unit
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2025-09-04
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)798
  • Larghezza (mm)270
  • Profondità (mm)240
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Progettato inGiappone
  • Peso Netto (Kg)10
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Climatizzazione
  • Codice CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Numero OmniClass23-33 39 00
  • Titolo OmniClassAir Conditioning Equipment