Pubblica i tuoi prodotti
FUJITSU MULTI SPLIT ASYH07-14KMCG
GENERAL

FUJITSU MULTI SPLIT ASYH07-14KMCG

Slim and stylish square design

Comfortable airflow and quiet operation

Outstanding energy-saving performance

Smart device control

Easy access to the flare pipe connection

Voce di capitolato
  • The RFA file includes 4 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity ASEH07KMCG / 2.0kW / 2.5kW ASEH09KMCG / 2.5kW / 2.8kW ASEH12KMCG / 3.4kW / 4.0kW ASEH14KMCG / 4.2kW / 5.4kW
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoASYH07-14KMCG
  • Famiglia di prodottoMulti Split Air Conditioner
  • Gruppo di famigliaIndoor unit
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-05-27
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)270
  • Larghezza (mm)834
  • Profondità (mm)222
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Progettato inGiappone
  • Peso Netto (Kg)10
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Climatizzazione
  • Codice CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Numero OmniClass23-33 39 00
  • Titolo OmniClassAir Conditioning Equipment