Pubblica i tuoi prodotti
FUJITSU SPLIT WOYG160LJL
GENERAL

FUJITSU SPLIT WOYG160LJL

・Serviceability and Maintainability ・Improved Workability ・Pressure Switch ・Silicon Coating of PCBs
Voce di capitolato
  • The RFA file includes 1 model below. Model Name / 7°C/35°C floor heating / 2°C/35°C floor heating / -7°C/35°C floor heating *All “Heating Capacity” values WOYG160LJL / 16.00kW / 13.30kW / 14.50kW
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoWOYG160LJL
  • Famiglia di prodottoAir To Water
  • Gruppo di famigliaSplit Outdoor uint
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2026-10-20
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)1428
  • Larghezza (mm)1080
  • Profondità (mm)480
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Progettato inGiappone
  • Peso Netto (Kg)137
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Climatizzazione
  • Codice CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Numero OmniClass23-33 39 00
  • Titolo OmniClassAir Conditioning Equipment