Pubblica i tuoi prodotti
GENERAL VRF AJG126-144JNTAH-U
GENERAL

GENERAL VRF AJG126-144JNTAH-U

・Space saving and compact size

・Contributes to reduction of project costs

・Reduces the number of systems and installation area

・High Energy Efficiency

・Energy saving technology that boosted operation efficiency

・High Performance Scroll Compressor

・Intelligent Refrigerant Control

・PCB Protection – Low-High voltage support

・Protects against power supply mis-wiring

・New refrigerant cooling technology

・Anti-corrosion

・Wide operating range

・Design for easy service and maintenance

・Automatic address setting

・Various combinations

Voce di capitolato
  • The RFA file includes 2 models below. Model Name / Cooling Capacity AJG126JNTAH-U / 40.0kW AJG144JNTAH-U / 45.0kW
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoAJG126-144JNTAH-U
  • Famiglia di prodottoVRF Air Conditioner
  • Gruppo di famigliaOutdoor Unit
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2025-03-26
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)1740
  • Larghezza (mm)1240
  • Profondità (mm)765
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Progettato inGiappone
  • Peso Netto (Kg)234
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Climatizzazione
  • Codice CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Numero OmniClass23-33 39 00
  • Titolo OmniClassAir Conditioning Equipment

Disponibilità Regionale

Asia Africa